도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight 1134B
Probe Amplifier / InfiniiMax / 7 GHz
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight 1134B
From
USD 4,153.80 65% 할인
설치 옵션
추가 가능한 옵션
Adding options and accessories may impact shipping times
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
제품 사양
Bandwidth:
- Bandwidth: 7 GHz
Range:
- Dynamic Range: +/- 2.5V
- DC Offset Range: +/- 12V when using probe offset
- Maximum Voltage: +/- 30V
Input Impedance:
- Differential Input R: 50 kOhm
- Differential Input C: 0.27-0.34 pF
- Single Ended Input R: 25 kOhm
- Single Ended Input C: 0.44-0.67 pF
For high-speed differential or single-ended probing in embedded designs, the InfiniiMax 7 GHz 1134B differential probe amplifier is a perfect complement to Infiniium 6 GHz oscilloscopes. Its extremely low input capacitance, flat frequency response and patented resistor probe tip technology provide ultra-low loading of the DUT and superior signal fidelity. The InfiniiMax 1130B-34B Series supports a wide variety of real-world applications with an extensive line up of probe heads and accessories. The accessories can meet the most demanding mechanical access requirements.
The 1134B is the RoHS compliant version of the 1134A. The 1134B is 100% form, fit, function and price equivalent to the 1134A.
액세서리
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.