도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight N8975B
Noise Figure Analyzer / Multi-touch / 10 MHz to 26.5 GHz
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight N8975B
From
USD 55,219.05 55% 할인
설치 옵션
526 | |
B25 | |
EP5 | |
FSA | |
NF2 | |
P26 | |
PFR |
제품 사양
The N8975B high performance noise figure analyzer is designed to make fast, accurate and repeatable noise figure measurements. When paired with an SNS Series noise source and U7227 Series USB preamplifier the ENR data from the SNS and USB preamplifier data automatically downloads into the N8975B. The N8975B has a multi-touch interface that allows stretch, pinch, and drag gestures. Most menus can be accessed with the tap of a finger without changing screens.
Noise source calibrations for Y-Factor measurements have been streamlined by allowing combined calibrations for up to 12 DUT setups in a single step. Saving valuable test time can be achieved for many types of DUT’s by using the internal calibration feature, which does not require a user calibration to be performed.
A built-in noise figure uncertainty calculator can prepopulate data from the SNS noise source, USB preamplifier, as well as all the required instrument parameters such as analyzer noise figure, gain and noise figure uncertainty, and match. Default noise figure settings offer simultaneous noise figure and gain measurements. By using Table view several measurements including Noise Figure, Noise Factor, Y-Factor, Gain, Phot, Pcold, and Teffective can be viewed simultaneously in tabular form.
- Frequency range 10 MHz to 26.5 GHz in a one-box solution
- Multi-touch interface
- Includes Spectrum Analyzer and IQ Analyzer (Basic) modes
- Built-in standard options include P26, PFR, FSA, NFE, and B25
- N-type (f) input connector
- SNS series noise source compatibility
- U7227C 100 MHz to 26.5 GHz External USB Preamplifier included
액세서리
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.