도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight N4985A
System Amplifier
정가 USD 33,948.00 65% 할인 USD 11,881.80 세금 미포함
다른 할인과 중복 사용 불가.
다른 할인과 중복 사용 불가.
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight N4985A
From
USD 11,881.80 65% 할인
설치 옵션
OA5 | OPTICAL APPLICATION TUNING FOR OPTION S50 |
S50 | 50 GHZ SYSTEM AMPLIFIER |
제품 사양
- N4985A-P15 operates from 10 MHz to 50 GHz
- N4985A-P25 operates from 2 to 50 GHz
- N4985A-S30 operates from 100 kHz to 30 GHz
- N4985A-S50 operates from 100 kHz to 50 GHz
- N4985A-OA3 Optical Application Tuning for Option S30
- N4985A-OA5 Optical Application Tuning for Option S50
- High gain
- Compact size
The Keysight Technologies N4985A series system amplifiers are high performance broadband amplifiers with excellent power and gain from 100 kHz to 50 GHz. The amplifiers are self-contained and plug into standard AC power sources.
Applications:
- Bench-top lab work
- Production line testing
- Frequency/time domain applications
- Saturated RF amplifier testing
- Drive TWT amplifiers
- Antenna system amplification
액세서리
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.
시작할 준비가 되셨나요 ?
유사 목록
본 모델
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences
다른 제품
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences