도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight N5230C-120
PNA-L Microwave Network Analyzer / 300 kHz to 13.5 GHz / 2-port / Standard Test Set
Keysight N5230C-120
PNA-L Microwave Network Analyzer / 300 kHz to 13.5 GHz / 2-port / Standard Test Set
정가 USD 56,802.00 75% 할인 USD 14,200.50 세금 미포함
다른 할인과 중복 사용 불가.
다른 할인과 중복 사용 불가.
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight N5230C-120
From
USD 14,200.50 75% 할인
설치 옵션
120 | 300 KHZ TO 13.5 GHZ, 2 PORT, STANDARD TEST SET |
추가 가능한 옵션
Adding options and accessories may impact shipping times
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
제품 사양
- 2- or 4- ports with two built-in sources
- 110 dB system and 122 dB receiver dynamic range, 32,001 points, 32 channels
- < .006 dB rms (Option 22x)
- Measurement speed: 4 to 9 µs per point
액세서리
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.
Network + Impedance Analyzers Quick-Facts
What is a Vector Network Analyzer?
High-performance Vector Network Analyzers (VNA) are used to characterize and analyze RF and Microwave devices such as amplifiers, filters, power dividers/combiners, switches, antennas, and more. VNAs provide engineers with accurate device measurements including S-parameters, noise figures, return loss, and more.
What is a Vector Network Analyzer used for?
A Vector Network Analyzer, a stimulus response testing equipment, is commonly used for research and development, design validation, failure analysis, and production testing by measuring the frequency response of component(s).
Does a VNA need to be calibrated?
Yes, all VNAs are calibrated to ensure the highest quality results. The calibration process involves adjusting the instrument to eradicate the hardware systematic errors using traceable standards for accuracy and phase measurements.
How do you calibrate a Vector Network Analyzer?
The calibration process can be done manually or automatically, but in most cases, the manual method is used. The common methods of calibration include SOLT and TRL based on different parameters to remove systematic errors. Manual calibration involves selecting a known stimulus signal from a list of available signals within the VNA's software, then adjusting the amplitude and phase until the value corresponds to that from the known stimulus source. The network analyzer should be periodically calibrated with a reference calibrator to ensure the analyzer is measuring correctly. Periodic calibration guarantees the match with International standards.
Does a VNA have error correction?
Some VNAs have built-in error correction that may compensate for a variety of errors including thermal drift, time delay, source-load mismatch and optical path length variations.
What is the difference between a Vector Network Analyzer vs Network Analyzer?
A Vector Network Analyzer measures the amplitude as well as phase characteristics of one and two-port devices such as wireless components, microstrip lines, and branched structures.
A Network Analyzer measures the network parameters of two-port and arbitrary number of ports devices such as amplifiers, filters etc.
What is the difference between a Vector Network Analyzer vs Spectrum Analyzer?
A Vector Network Analyzer measures complex component specifications at specific frequencies using a signal generator and a receiver.
A Spectrum Analyzer measures power across an entire frequency spectrum of the applied signal using a receiver only.
What is the difference between a Vector Network Analyzer vs Oscilloscope?
An oscilloscope measures external signals by representing voltage waveforms as a function of time, while a Vector Network Analyzer measures both the amplitude and phase monitoring the response of a network.
How does a VNA measure S11?
A VNA measures S11 by introducing a stimulus signal into the port of the device being tested, then measuring the reflected signal. The frequency at which this reflection occurs is then used to calculate S11.
What is the S21 parameter?
S21 is used to measure how well a device rejects signals that are passed through the input port and reflected on the output port. The power transferred from the first port to the next can be determined using the S21 parameter.
What are propagation and channel modeling?
Propagation and channel modeling is a technique for estimating the performance of wireless communications antennas and their effect on cell coverage.
The most significant parameters in propagation and channel modeling are path loss, Fresnel zone, path attenuation, and multipath fading.
What is a Smith chart?
A Smith chart is a graphic representation of a particular type of circuit operation. It shows the impedance, admittance, and conductance of an amplifier or other system component as it relates to frequency or voltage. In order to understand how a Smith chart operates, it is important to know the basics of transmission line theory.
What is Voltage Standing Wave Ratio?
Voltage standing wave ratio is the measure of the non-reactive voltage received at a point in space relative to cause by an AC source, thus representing the reflected power from the antenna source. It is typically specified as volts per meter (V/m) or millivolts per meter (mV/m).
How does a Vector Network Analyzer measure phase?
A Vector Network Analyzer measures phase by introducing a stimulus signal into the port of the device being measured. The degree of phase shift is then noted. A separate calibration is used to determine the degree of phase shift when no stimulus signal is applied.
How does a VNA measure amplitude?
A VNA measures amplitude by introducing a stimulus signal into the port of the device, then measuring the strength. The magnitude of the reflected signal is then used to calculate amplitude.
What are amplitude properties?
Amplitude properties include the amplitude at a particular frequency, amplitude ranges, amplitude linearity, and amplitude ratio measurements.