도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight M9300A
PXIe Frequency Reference / 10 MHz and 100 MHz
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight M9300A
From
USD 1,544.50 75% 할인
설치 옵션
추가 가능한 옵션
Adding options and accessories may impact shipping times
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
제품 사양
The M9300A PXIe frequency reference is a PXIe-compatible, compact, modular instrument that can be used with the Keysight M9301A synthesizer, M9310A source output, and M9311A modulator to create the world’s fastest vector signal generator, the M9381A. Create a CW source, the M9380A, by combining the M9300A with the M9301A and M9310A or use it as the 10-MHz or 100-MHz reference with other PXI solutions. Control the instrument through a soft front panel and programmatic interfaces tuned to your application development environment of choice.
- Reduce development time and simplify integration into existing test environments with multiple drivers and programmatic interfaces.
- Reduce startup time with Keysight IO libraries' easy configuration, one-step software install, and soft front panel.
- Realize fast repair turn-around time with Calibrated Core Exchange.
Functionality
- Multiple outputs: Five 100 MHz, one 10 MHz and one OCXO
- Locks to an external reference with a value from 1 to 110 MHz.
- Many programmatic interfaces enable easy integration into existing test environments
Performance characteristics
- 1-slot PXIe
- Low phase noise
- 100 MHz output amplitude ≥ 10 dBm
Applications
- Wireless communications
- Aerospace and defense
액세서리
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.