도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight M9202A-C01
PXIe Wideband IF Digitizer / 12-bit / 1 GHz / Single Channel
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight M9202A-C01
From
USD 4,802.70 85% 할인
설치 옵션
C01 | SINGLE CHANNEL |
DDC | DIGITAL DOWNCONVERSION |
F02 | FREQUENCY RANGE, 2 GS/S |
M05 | STANDARD MEMORY, 512 MB |
V10 | STREAMING, 100 MHZ BANDWIDTH |
추가 가능한 옵션
Adding options and accessories may impact shipping times
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
제품 사양
Functionality
- Up to 2 GS/s sampling rate and 1 GHz bandwidth
- 12-bit resolution
- Real-time digital downconversion and data streaming
Performance characteristics
- Continuous streaming of up to 50 MHz or 100 MHz analog bandwidth2
- SFDR = 84 dBc (typ) with digital downconversion1, 60 dBc (typ) in basic digitizer mode @ 410 MHz
- 3 dB Bandwidth: 30 MHz to 1 GHz
1Depends on DDC settings
2Requires to program through the M9392A PXI Microwave Signal Analyzer software
Applications
- Aerospace and Defense
- Wireless communications
- Radar and wideband signal capture
The M9202A is a one-slot 3U PXIe wideband IF digitizer running at 2 GS/s, with up to 1 GHz instantaneous analog bandwidth. The M9202A features a Xilinx® Virtex-6 FPGA that can implement different functionalities depending on which firmware option you choose.
The BAS option provides basic digitizer functionality allowing capture of a signal, storing of the data in the memory and/or transferring it through the backplane connectors for example. The DDC option, in addition to basic digitizer functionality, implements a Digital Downconversion algorithm in the 300 MHz to 700 MHz band, improving the analog performance like the Spurious Free Dynamic Range (SFDR) or Signal-to-Noise Ratio (SNR) and reducing data upload time.
The sampling rate of this IF digitizer, in combination with its wide input bandwidth and high dynamic range, makes it ideal for Aerospace/Defense and Wireless Communication industries, especially in applications such as Military mobile repair stations, Radar test, wideband communication standard test and fast signal capture application.
액세서리
액세서리는 사진에 표시된 경우만 포함됩니다.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.