도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight M9010A
PXIe Chassis / 10-slot / 3U / 24 GB/s
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 프리미엄 중고
Keysight M9010A
From
USD 5,668.50 25% 할인
설치 옵션
추가 가능한 옵션
Adding options and accessories may impact shipping times
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
제품 사양
The M9010A PXIe 10-slot Gen 3 chassis delivers flexibility, compatibility, and performance in a smaller form-factor ideal for bench-top applications. With 8 PXIe hybrid slots, it gives the system designer flexibility to mix and match the number and location of PXIe and hybrid-compatible modules. The maximum performance, PCIe® switch fabric can operate up to Gen 3 providing up to 24 GB/s of system data bandwidth. The new cooling design provides exceptional per-slot cooling while at the same time producing much less fan noise than the typical PXI chassis. It is also designed for easy maintenance and has features for combining multiple chassis together or integrating with other non-PXI instrumentation.
Functionality
- 10 total slots; including 8 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
- 8 PXIe Hybrid Slots
- 830 W total DC power (220-240V input) and 42 W/ slot cooling
- Powerful cooling with low fan noise
- Ultra-high performance Gen 3 PCIe switching with a two-link (x8, x16) system slot and x8 links to the hybrid/timing slots
- High data bandwidth (maximum 24 GB/s system and 8 GB/s slot-to-slot)
- Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
- Specified up to 55 ºC and 10,000 ft operating conditions
Performance characteristics
- Advanced PCIe switch fabric that operates up to Gen 3 speeds and provides x8 links to module slots
- Backplane speeds of up to 24 GB/s from an external controller to the PXIe module slots
- Ultra-quiet, high capacity cooling
Applications
- Aerospace and Defense
- Electronic test
- Communications
액세서리
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.