도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight S5040A
Open RAN Studio Player and Capture Appliance
정가 USD 39,068.00 60% 할인 USD 15,627.20 세금 미포함
다른 할인과 중복 사용 불가.
다른 할인과 중복 사용 불가.
- 4 x N2843 500MHz passive probes
- 1 x N2756A 16 channel MSO cable
- Software application bundle
- 1 Year Keysight Warranty
- Recent Calibration Certificate
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 프리미엄 중고
Keysight S5040A
From
USD 15,627.20 60% 할인
제품 사양
The S5040A Appliance is enabled by Keysight’s powerful O-RAN focused tools and is purpose built to construct, play, capture, and measure O-RAN traffic over 10 Gbps / 25 Gbps (fronthaul) Ethernet interfaces. Out of the box integration of the U5040B Open RAN Studio software with Keysight’s industry leading PathWave Signal Studio and 89600 VSA software enables sophisticated 5G signal creation and easy capture, extraction, and export of IQ vectors – for advanced modulation analysis of received RF / mmWave signals and radio performance
- The S5040A and Open RAN Studio provide a test environment that integrates with Keysight tools, in both RF and Protocol Domains, to completely exercise an O-RAN CUS compliant Radio Unit (O-RU).
- Signal Studio Pro for 5G NR creates 3GPP compliant 5G NR waveforms for emulation through Open RAN Studio to an O-RU / DUT and subsequent transmission to a downstream signal analyzer, DUT, or compliant UE.
- The S5040A Open RAN Studio Player and Capture Appliance incorporates UltraScale FPGA hardware to accelerate five powerful tools to construct, play, capture, measure, and extract IQ vectors for split option 7.2x O-RAN traffic.
- Emulate a DU and generate test vectors against an O-RU
- Capture Tx & Rx bidirectional eCPRI message flows between the DU and O-RU over the O-RAN interface
- Timestamps, decode and visualizes O-RAN protocol information and enables measurements in both protocol and RF / mmWave domains
- Optional IQ Extractor reconstructs a time domain IQ file from an O-RAN trace capture, enabling advanced modulation measurements with 89600 VSA software.
- 89600 VSA for 5G NR may optionally receive captured IQ vectors from the S5040A and the Open RAN Studio IQ Extractor to perform 5G NR modulation and radio performance measurements
액세서리
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.