도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight 16864A
Logic Analyzer / 136 Channel / 12.5GHz Timing Zoom / 350 MHz State / 2 Mb Depth
키사이트 중고
Keysight 16864A
From
USD 23,297.45 45% 할인
제품 사양
Logic analyzer configuration
- 136 channels, 350 MHz state, 12.5 GHz timing zoom, 2.5 GHz timing, 2 Mb depth standard
- 15-inch (38.1 cm) color, touch-screen display for viewing and quickly navigating large numbers of signals and buses
- built-in removable SSD drive, USB 3.0 ports, and LAN for fast data transfer and storage of large amounts of data
- 1.4 GHz trigger sequencer to ensure high-speed events are captured
Timing analysis (asynchronous sampling)
- up to 2.5 GHz / 5.0 GHz / 10GHz (full- / half- / quarter-channel) timing for capturing signal activity at high resolution
- up to 128 Mb / 256 Mb / 512Mb (full- / half- / quarter-channel) deep memory for identifying the root cause of a problem and symptom widely separated in time
- 12.5 GHz (80 ps) timing zoom with 256K memory depth for analysis of the trigger event with high resolution
State analysis (synchronous sampling)
- state data rates up to 1.4 Gb/s, state clock rates up to 700 MHz for high-speed data capture
- automated threshold / sample position setup for accurate measurements on high-speed buses
- simultaneous eye diagrams on all channels for quick identification of problem signals
Configuration considerations (probes and additional software ordered separately)
- Select from a wide variety of single-ended and differential general purpose and application-specific probes.
- Add application software for insight to debug, analyze and optimize your system’s operation.
- Purchase the speed and memory depth capability you need today and upgrade as your needs evolve. Use 16864AU to upgrade an existing 16864A.
액세서리
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.