도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight N1092B-40A
DCA-M Sampling Oscilloscope / Dual Optical Channels / 40 GHz Amplified
Keysight N1092B-40A
DCA-M Sampling Oscilloscope / Dual Optical Channels / 40 GHz Amplified
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight N1092B-40A
From
USD 119,255.85 55% 할인
설치 옵션
40A | AMPLIFIED, 40 GHZ |
200 | ENHANCED JITTER ANALYSIS SOFTWARE, FIXED PERPETUAL LICENSE |
280 | 25 TO 29 GBAUD FILTERS |
300 | ADVANCED AMPLITUDE ANALYSIS/RIN/Q-FACTOR, FIXED PERPETUAL LICENSE |
401 | ADVANCED EYE ANALYSIS SOFTWARE, FIXED PERPETUAL LICENSE |
9FP | PAM-N ANALYSIS SW, FIXED PERPETUAL LICENSE |
FS1 | FAST SAMPLING RATE |
IRC | IMPULSE RESPONSE CORRECTION TO PROVIDE IDEAL CHANNEL RESPONSE |
LOJ | LOW JITTER TIMEBASE |
PLK | PATTERN LOCK TRIGGER HARDWARE |
TFP | IEEE TDECQ ANALYSIS, FIXED PERPETUAL LICENSE |
추가 가능한 옵션
Adding options and accessories may impact shipping times
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
제품 사양
N1092B Dual Optical Channel Oscilloscope
Built on Keysight's digital communication analyzer (DCA) technology, the DCA-M Series of sampling oscilloscopes the industry standard for verifying optical transmitter compliance. With single to quad optical channels in a compact form factor, the DCA-M is ideal for both manufacturing and R and D applications. Analyze both multi-mode and single-mode signals with the low-noise, high-sensitivity calibrated reference receivers. The variety of models along with the supporting software and compliance applications ensure you can measure with high precision, whether you analyze electrical or optical devices.
- Highest sensitivity with <5 uW noise
- Fastest throughput with high 250 kHz sample rate
- Accurate high data rate analysis with <200 fs jitter
- Reference Receiver: 20.6 to 28 GBd (NRZ and PAM4), 53 GBd (PAM4)
- Clock Recovery: 24 to 29 GBd and 48 to 58 GBd
- Smaller footprint due to compact design
- Unfiltered bandwidth >40 GHz (option 40A)
- [NEW] Integrated Clock Recovery available (option CDR)
액세서리
액세서리는 사진에 표시된 경우만 포함됩니다.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
시작할 준비가 되셨나요 ?
유사 목록
본 모델
다른 제품
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.