도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight N1030A
Single Optical Channel Module / 65 GHz
정가 USD 172,578.00 65% 할인 USD 60,402.30 세금 미포함
다른 할인과 중복 사용 불가.
다른 할인과 중복 사용 불가.
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight N1030A
From
USD 60,402.30 65% 할인
설치 옵션
560 | HARDWARE FILTERS FOR 53-56 GBAUD RATES |
65U | 65 GHZ UNAMPLIFIED OPTICAL CHANNEL |
EC1 | ADD 95 GHZ SINGLE CHANNEL ELECTRICAL INPUT |
IRC | IMPULSE RESPONSE CORRECTION TO PROVIDE IDEAL CHANNEL RESPONSE |
제품 사양
The N1030A is a plug-in module for the DCA-X mainframe.
- One 65 GHz optical channel
- Optional electrical channel with 33/40/50/70/85/95 GHz bandwidth settings
- Jitter as low as 90 fs
- Ideal for analyzing optical signals > 53 GBd and 112 GBd (224 Gbps) TDECQ
- Impulse response correction on all channels (optical and electrical)
- Protect your investment: works with both the N1000A (250 kSa/s sampling rate) and 86100D (40 kSa/s sampling rate) mainframes
액세서리
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.
시작할 준비가 되셨나요 ?
유사 목록
본 모델
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences
다른 제품
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences