도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
Keysight 86107A
Precision Timebase Reference Module
정가 USD 51,551.00 85% 할인 USD 7,732.65 세금 미포함
다른 할인과 중복 사용 불가.
다른 할인과 중복 사용 불가.
Cannot ship to:
European Union
Switzerland
Norway
Turkey
Unit only ships within China.
Unit ships worldwide.
키사이트 중고
Keysight 86107A
From
USD 7,732.65 85% 할인
설치 옵션
040 | 10, 20 AND 40 GHZ CLOCK INPUT CAPABILITY |
추가 가능한 옵션
Adding options and accessories may impact shipping times
Request a customized version of this model by requesting a Custom Quote
제품 사양
- Enable precision jitter analysis of electrical signals at rates above 10 Gb/s and optical signals at rates above 20 Gb/s with this precision timebase reference module
- View input signals with characteristic levels of 0.2 - 1.5 Vpp and a trigger range of 2 to 48 GHz (depends on options)
- Select your electrical input: 3.5 mm male (2.4 mm male for frequencies > 25 GHz bandwidth)
- Make better measurements with < 100 fs RMS (for frequencies > 4 GHz) and < 280 fs RMS (for frequencies < 4 GHz)
액세서리
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.
시작할 준비가 되셨나요 ?
유사 목록
본 모델
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences
다른 제품
Select up to 3 instruments to compare
Enable Notifications
In order to use this feature, you need to enable notifications.
Manage notification preferences