도움이 필요하신가요 ?
Contact us with any question regarding your used Keysight equipment purchase!
Product selection and configuration assistance
Availabilty, warranty extensions, calibration plans, additional software options, education discounts etc.
키사이트 중고
Keysight DAQ973A
From
USD 1,866.60 40% 할인
제품 사양
- 3-slot mainframe with USB, LAN and GPIB interfaces
- 6 1/2-digit (22-bit) internal DMM, scanning up to 450 channels per second with new solid-state multiplexer module
- 9 switch and control plug-in modules to choose from
- 24-bit sampling rate of 800 kSa/s with a new DAQM909A 4 channel digitizer module
- Built-in signal conditioning measures thermocouples, RTDs and thermistors, AC/DC volts and current; resistance, frequency/period, diode test and capacitance
- 100k readings of non-volatile memory holds data when power is removed
- Hi/LO alarm limits on each channel, plus 4 TTL alarm outputs
Get the next-generation data acquisition (DAQ) system with a 3-slot mainframe and your choice of 9 plug-in modules. Interface with the DAQ using Keysight BenchVue DAQ software, the intuitive graphical front panel with task oriented, self-guiding menus, or a web browser.
- Advanced 6½ digit internal DMM with improved accuracy and faster measurement speed
- Ability to measure very low current ranges (1 μA DC and 100 μA AC) and higher resistance range (1000 M?)
- New auto-calibration that compensates for internal drifts caused by time and temperature changes
- 3497XA compatible, program and configuration
Keysight’s BenchVue DAQ Control and Analysis app is available for use with the DAQ970A, DAQ973A, 34970A, 34972A and 34980A. BenchVue gives you an intuitive interface for test configuration and real-time data display and analysis. Setup and make measurements quickly, export data or log and view real-time measurements with a variety of display types to interpret your data faster. BenchVue Software also supports many other Keysight instruments giving you a single interface for Keysight’s most popular instruments.
액세서리
액세서리는 사진에 표시된 경우만 포함됩니다.
Other accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in.
For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or check our online store if available for your region here.
시작할 준비가 되셨나요 ?
자주 묻는 질문
키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?
키사이트 새 제품 | 키사이트 프리미엄 중고 | 키사이트 중고 | |
---|---|---|---|
할인 | 해당없음 | 최대 70% | 최대 90% |
상태 | 새 제품 | 거의 새 제품 | 작동 상태 ¹ |
펌웨어 | 최신 | 업데이트됨 | 있는 그대로 |
교정 | 전체 | 전체 | 목록에 따라 |
액세서리 | 새 제품 | 새 제품 | 목록에 따라 |
보증기간 | 1~5년 ² | 거의 새 제품 | 90일 보증기간 |
맞춤 설정 | 가능 | 가능 | 제한있음 |
키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기
개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?
키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.
일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.