Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website. Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site. 二手 模块化产品 二手设备网目前只有英文版本,美国的定价以美元计。其他国家的价格会有所不同。 这些模块能帮助您更新、更换或扩展现有仪器的功能。仪器标准全部(0) 是德科技原厂翻新仪器 (0) 是德科技原厂二手仪器 (0)Cannot ship to:European Union Switzerland Norway Turkey29 结果 近乎全新已升级为最新的软件原厂计量校准报告全新标配附件标准三年原厂保修支持定制选件了解更多节省高达90%精准运行计量校准30天保修不支持定制选件运往有限国家了解更多 M3100A PXIe Digitizer / 100 MHz / 100 MSa/s / 14 Bit 0已安装选件 CH8 / CLF / FP1 / HV1 / K32 / M20 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 特别优惠 M3102A-CH4 PXIe Digitizer / 200 MHz / 500 MSa/s / 14 Bits / 4 Channels 1已安装选件 CH4 / CLF / M20 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M3102A-CH4 PXIe Digitizer / 200 MHz / 500 MSa/s / 14 Bits / 4 Channels 2已安装选件 CH4 / CLF / K41 / M20 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M3201A-CH4 PXIe Arbitrary Waveform Generator / 200 MHz / 500 MSa/s / 16 Bit / 4 Channels 3已安装选件 CH4 / CLV / K41 / M20 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M3201A-CH4 PXIe Arbitrary Waveform Generator / 200 MHz / 500 MSa/s / 16 Bit / 4 Channels 4已安装选件 CH4 / CLF / K41 / M20 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M3202A-CH4 PXIe Arbitrary Waveform Generator / 400 MHz / 1 GSa/s / 14 Bits / 4 Channels 5已安装选件 CH4 / CLV / K32 / M20 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M3202A-CH4 PXIe Arbitrary Waveform Generator / 400 MHz / 1 GSa/s / 14 Bits / 4 Channels 6已安装选件 CH4 / CLV / K41 / M20 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M3202A-CH4 PXIe Arbitrary Waveform Generator / 400 MHz / 1 GSa/s / 14 Bits / 4 Channels 7已安装选件 CH4 / CLF / K41 / M20 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 M3300A-C48 PXIe AWG and Digitizer Combination / 500 MSa/s-16 Bits & 100 MSa/s-14 Bits / 4 + 8 Channels 8已安装选件 C48 / CLF / DM1 / HV1 / M20 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M3300A-C48 PXIe AWG and Digitizer Combination / 500 MSa/s-16 Bits & 100 MSa/s-14 Bits / 4 + 8 Channels 9已安装选件 C48 / CLF / DM1 / FP1 / HV1 / K32 / M20 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M5302A PXIe Digital IO Module / 28 LVDS Channels / 8 Trigger Channels 10已安装选件 HV2 / PWP 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M5302A PXIe Digital IO Module / 28 LVDS Channels / 8 Trigger Channels 11已安装选件 HV2 / PWP 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 M9018A PXIe Chassis / 18-slot / 3U / 4GB/s / Gen 2 12已安装选件 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9019A PXIe Chassis / 18-slot / 3U / 24 GB/s / Gen 3 13已安装选件 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9032A PXIe System Synchronization Module / 2 Port 14Single PXIe slotVirtex UltraScale+ VU3P FPGA with PathWaveHigh-quality Oven Controlled Crystal Oscillator… 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 M9033A PXIe System Synchronization Module / 5 Port 15Dual PXIe slot with 4 downstream connectorsVirtex UltraScale+ VU3P FPGA with PathWaveHigh-quality Oven… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9037A PXIe Embedded Controller / Intel i7 / 4GB RAM / 240GB SSD 16已安装选件 M16 / W16 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9046A PXIe Chassis / High Power / 18 Slots / 24 GB/s 17已安装选件 001 / 003 / STD 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU / 250 MHz / 16 Channels 18已安装选件 M12 / S04 / SR2 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9202A-C01 PXIe Wideband IF Digitizer / 12-bit / 1 GHz / Single Channel 19已安装选件 C01 / DDC / F02 / M05 / V10 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9203A PXIe High-Speed Digitizer/Wideband Digital Receiver / 12-bit / 3.2 GS/s / FPGA Signal Processing 20已安装选件 CH2 / DDC / DGT / F10 / FDK / INT / LX2 / M40 / SR2 / TSR 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9300A PXIe Frequency Reference / 10 MHz and 100 MHz 21已安装选件 可添加更多选件 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9362AD01 PXIe Quad Downconverter 22已安装选件 F40 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver / 1 MHz to 9 GHz 23已安装选件 090 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 特别优惠 M9410A-F06 VXT PXI Vector Transceiver / 380 MHz to 6 GHz 24已安装选件 F06 / 001 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M9410A-F06 VXT PXI Vector Transceiver / 380 MHz to 6 GHz 25已安装选件 F06 / 001 / EP6 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M9410A-F06 VXT PXI Vector Transceiver / 380 MHz to 6 GHz 26已安装选件 F06 / 001 / EP6 / SAA 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M9415A-001 VXT PXI Vector Transceiver / VXT PXIe Vector Transceiver 27已安装选件 001 / F12 / HV2 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 U4301B PCI Express Protocol Analyzer 28已安装选件 A16 / AN3 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 没有找到您想要的?尝试搜索新的解决方案,以准确找到您的所需产品查找新设备 抱歉,目前优惠没货 是否需要在重新上架后通知您? 设置重新上架提醒 寻找新设备
Refurbishment ProcessKeysight Premium Used equipment will pass the same final tests and comprehensive calibration as a new product and meets the same quality requirements.Learn More ›Equipment StandardsLearn about the differences of our two quality standards and compare them to factory new products.Compare Standards ›FAQsGet answers to Frequently Asked Questions about Shipping, Payment, Quote Processes, Pricing, eStores, etc.Get Answers ›Your AccountGet a customised view of the Used Equipment Store. Manage your details and favourites and receive updates and alerts on them.Create Account ›