Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website. Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site. 二手 数据通信和误码率测试 二手设备网目前只有英文版本,美国的定价以美元计。其他国家的价格会有所不同。 通过测量误码率、对抗符号间干扰来评估信号质量,同时确保最佳的数据流。仪器标准全部(0) 是德科技原厂翻新仪器 (0) 是德科技原厂二手仪器 (0)Cannot ship to:European Union Switzerland Norway Turkey14 结果 近乎全新已升级为最新的软件原厂计量校准报告全新标配附件标准三年原厂保修支持定制选件了解更多节省高达90%精准运行计量校准30天保修不支持定制选件运往有限国家了解更多 DAQ973A Data Acquisition System / USB / LAN / GPIB 03-slot mainframe with USB, LAN and GPIB interfaces6 1/2-digit (22-bit) internal DMM, scanning up to 450… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 特别优惠 M8046A Analyzer Module / 1-slot AXIe 1已安装选件 A64 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 M8057A Remote Head for M8045A Pattern Generator / 1 Channel 2Remote Head for M8045A Pattern Generator1 Channel 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 特别优惠 M8062A-C32 BERT Front End Module / 2-slot AXIer / 32 Gb/s BERT Front End 3已安装选件 C32 / 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 特别优惠 M8062A-G32 BERT Front End Module / 2-slot AXIer / 32 Gb/s Pattern Generator Front End 4已安装选件 G32 / 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 N4903B-C13 J-BERT High-Performance Serial BERT / Jitter Tolerance Testing / 150 Mb/s to 12.5 Gb/s Pattern Generator / Includes Built-in CDR. 5已安装选件 C13 / 002 / A01 / CTR / D14 / J10 / J11 / J12 / J20 可添加更多选件 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N4903B-C13 J-BERT High-Performance Serial BERT / Jitter Tolerance Testing / 150 Mb/s to 12.5 Gb/s Pattern Generator / Includes Built-in CDR. 6已安装选件 C13 / 002 / A01 / A02 / D14 / J10 / J11 / J12 / J20 可添加更多选件 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N4916B De-Emphasis Signal Converter / Optional Clock Multiplier 7已安装选件 001 / STD 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N4955A-D12 Pattern Generator Remote Head / 12.5Gb/s / 4-tap 8已安装选件 D12 / 可添加更多选件 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N4962A Serial BERT / 12.5 Gb/s 9Internal clock synthesizer for 9.90 to 11.35 Gb/s operation0.5 to 12.5 Gb/s operation with external clockM… 全面校准 90天保修 不包含配件 定制选件受限 N4968A Clock and Data Demultiplexer / 44Gb/s 10Operation from 3.5 to 44 Gb/sDemux-by-2 or demux-by-4Integrated phase shifter for high-speed clock and data… 经过测试可以使用 90天保修 不包含配件 定制选件受限 S9101A-BK1 5G Multi-Band Vector Transceiver / One-channel Configuration with Blocker Signal Capability 11已安装选件 BK1 / D24 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 S9101A-TR1 5G Multi-Band Vector Transceiver / One-channel Configuration 12已安装选件 TR1 / D24 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 S9101A-TR1 5G Multi-Band Vector Transceiver / One-channel Configuration 13已安装选件 TR1 / 可添加更多选件 翻新仪器,近乎全新 和新品一致的保修规则 包括标准配件 支持定制选件 没有找到您想要的?尝试搜索新的解决方案,以准确找到您的所需产品查找新设备 抱歉,目前优惠没货 是否需要在重新上架后通知您? 设置重新上架提醒 寻找新设备
Refurbishment ProcessKeysight Premium Used equipment will pass the same final tests and comprehensive calibration as a new product and meets the same quality requirements.Learn More ›Equipment StandardsLearn about the differences of our two quality standards and compare them to factory new products.Compare Standards ›FAQsGet answers to Frequently Asked Questions about Shipping, Payment, Quote Processes, Pricing, eStores, etc.Get Answers ›Your AccountGet a customised view of the Used Equipment Store. Manage your details and favourites and receive updates and alerts on them.Create Account ›